IFL 4-12-01T
IFL 4-12-01T
Téléchargements
- Câble avec passe-fil
- Boîtier métallique
- 2 conducteurs AC
- Forme M12
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
IFL 4-12-01T |
Référence d’article (n° de commande) |
101141521 |
EAN (European Article Number) |
4030661122236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Laiton |
Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
Surface active |
Plastique |
Matériau de écrous |
laiton, nickelé |
Poids brut |
104 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Passe-fil |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
2 |
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max. |
15 Nm |
Remarque (couple de serrage pour écrous) |
Dans la zone de commutation: max. 500 Ncm |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Distance de commutation |
4 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Câble H03VV-F |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M12 |
taille de la clé |
17 SW |
Longueur du capteur |
86 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Degré de protection |
0 |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min. |
45 Hz |
Fréquence assignée du secteur, max. |
65 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Courant de service, min. |
8 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Courant permanent |
200 mA |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires |
Fréquence de commutation, env. |
10 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
3,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
bifilaire |
Courant restant |
1 mA |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 13:17