IFL-N-8-18-01P
IFL-N-8-18-01P
Téléchargements
- NOTE: plus disponible! (Remplacé par: IFL 8-18-01P)
- Boîtier métallique
- 3 conducteurs DC
- Forme M 18 x 1
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
IFL-N-8-18-01P |
Référence d’article (n° de commande) |
101144833 |
EAN (European Article Number) |
4030661134659 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Matériau du boîtier |
Laiton |
Matériau du revêtement du boîtier |
nickelé |
Surface active |
Plastique |
Matériau de écrous |
Laiton |
Poids brut |
108 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Distance de commutation |
8 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Câble câble |
Section des conducteurs |
0,25 mm2 |
Matériau de la gaine de câble |
PUR |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M18 |
taille de la clé |
24 SW |
Longueur du capteur |
54 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Type of voltage range |
DC |
Courant hors charge électrique, maximum |
17 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 34 VDC |
Courant permanent |
150 mA 200 mA |
Elément de commutation |
Contact de rupture |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité Protection contre les surcharges Fusible recommandé suppression d'une fausse impulsion d'enclenchement protection contre les surtensions et les courts-circuits surveillance des ruptures de fils Protection de transmission vocale |
Fréquence de commutation, env. |
500 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
2,5 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,2 A |
Exécution |
commutation P |
Courant restant |
0,01 mA |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2025 11:13