IFOD 10-300-10/01P
IFOD 10-300-10/01P
Téléchargements
Désignation produit: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Distance de commutation 800 mm |
10 | Distance de commutation 1000 mm |
(2) | |
30 | Cylindre, filetage M30, métal |
300 | Cylindre, filetage M30, plastique |
(3) | |
01 | Contact de rupture |
10 | Contact NO |
10/01 | Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement |
11 | Contact NO, contact NF antivalent |
(4) | |
Sans | Exécution de la sortie de commutation bifilaire |
P | commutation P |
- Boîtier plastique
- 3 conducteurs DC
- Compartiment de câblage orientable de 180°
- Forme M30
- Chambre de raccordement
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
IFOD 10-300-10/01P |
Référence d’article (n° de commande) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Modèle de boîtier |
Cylindre, filet |
Matériau du boîtier |
Plastique |
Surface active |
Plastique |
Matériau de écrous |
Plastique |
Matériau de rondelle |
Perbunan® |
Plage de détection, max. |
1 000 mm |
Poids brut |
79 g |
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de conducteurs de câble |
3 |
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max. |
4 Nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté |
Section du câble, max. |
3 x 1,5 mm² |
Section des conducteurs |
15 AWG |
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteur |
M30 |
taille de la clé |
36 SW |
Longueur du capteur |
118 mm |
Largeur du capteur |
46 mm |
Hauteur du capteur |
46 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Degré de protection |
II |
Données électriques
Type of voltage range |
DC |
Courant hors charge électrique, maximum |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
Courant permanent |
400 mA |
Elément de commutation |
Contact NF ou contact NO |
Circuit de protection intégré |
protection contre les charges inductives parasitaires |
Fréquence de commutation, env. |
100 Hz |
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max. |
2 V |
Courant en cas de chute de tension Ud |
0,4 A |
Exécution |
commutation P |
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état) |
LED jaune |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 14:44