IFOD - M30

IFOD - M30

  • Forme M30
  • Chambre de raccordement
Désignation produit:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Distance de commutation 800 mm
10Distance de commutation 1000 mm

(2)
30Cylindre, filetage M30, métal
300Cylindre, filetage M30, plastique

(3)
01Contact de rupture
10Contact NO
10/01Contact NO / contact NF avec chambre de raccordement
11Contact NO, contact NF antivalent

(4)
SansExécution de la sortie de commutation bifilaire
Pcommutation P
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Courant en cas de chute de tension Ud

Courant permanent

Exécution

Plage de détection, max.

Section du câble, max.

Matériau du boîtier

Matériau de écrous

Nombre de conducteurs de câble

Fréquence de commutation, env.

Couple de serrage pour écrous, max.

Chute de tension Ud, max.

Tension d'alimentation, max.

Tension d'alimentation, min.

IFOD 10-30-10/01P

Numéro d'article 103038716

Capteurs optique

Vers l'article

IFOD 10-300-10/01P

Numéro d'article 103038718

Capteurs optique

Vers l'article

IFOD 8-300-10/01

Numéro d'article 103038715

Capteurs optique

Vers l'article