Inter. de sécu. avec actionneur séparé (archive)

AZ300

AZ300


  • convient pour montage aux profilés
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Forme compacte
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Câblage en série

Vers la catégorie
AZ 335

AZ 335


  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • Codage universel
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • Montage à plat possible
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Vers la catégorie
AZ 355

AZ 355


  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Codage universel
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • Montage à plat possible
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Vers la catégorie
EX-AZ 335

EX-AZ 335


  • Boîtier métallique
  • 3 Contacts
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Durée de vie élevée
  • Montage à plat possible
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Trous transversaux et oblongs

Vers la catégorie
EX-AZ 355

EX-AZ 355


  • Boîtier métallique
  • Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Durée de vie élevée
  • Montage à plat possible
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • 3 Contacts
  • Trous transversaux et oblongs
  • Cotes de montage selon EN 50041

Vers la catégorie