Interrupteur de position


Principe de commutation

Matériau du boîtier

Nombre de contacts de sécurité

PS116

PS116


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
PS215

PS215


  • Boîtier métallique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS216

PS216


  • Boîtier plastique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226

PS226


  • Boîtier plastique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS315

PS315


  • Boîtier métallique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316

PS316


  • Boîtier plastique
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
235

235


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
236

236


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
255

255


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
256

256


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
332

332


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
335

335


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
336

336


  • Boîtier plastique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
355

355


  • Boîtier métallique
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs de position avec fonction de sécurité sont conçus pour les protecteurs coulissants et pivotants qui doivent rester fermés afin de garantir la sécurité d'exploitation requise.

En liaison avec un module de sécurité, tous les interrupteurs de sécurité type 1 représentés dans ce chapitre conviennent pour la catégorie 3 ou 4 selon ISO 13849-1.

Les interrupteurs de sécurité type 1 sont également destinés aux différentes fonctions de positionnement. Les diverses exigences pratiques peuvent être résolues au travers d'une vaste gamme d'éléments de commande.

Conception et principe de fonctionnement:
Les interrupteurs de sécurité de type 1 ont une liaison positive entre le protecteur et le contact à manœuvre positive d'ouverture.

Tous les interrupteurs de sécurité sont étanches IP 67. La position de montage des interverrouillages est indifférente.