Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé


Codage selon EN ISO 14119

Mode d’action

force de maintien

Nombre de contacts auxiliaires

Nombre de contacts de sécurité

Température ambiante, max.

Température ambiante, min.

AZ 15

AZ 15


  • Plastique
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codage universel
  • Grande chambre de raccordement
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • Insensible à l'encrassement

Vers la catégorie
AZ 16

AZ 16


  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Grande chambre de raccordement
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codage universel
  • Durée de vie élevée
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement
  • Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation

Vers la catégorie
AZ 16ZI

AZ 16ZI


  • Boîtier plastique
  • Codage ELEVE selon ISO 14119

Vers la catégorie
AZ 17

AZ 17


  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Durée de vie élevée
  • forme compacte
  • Codage universel
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Insensible à l'encrassement

Vers la catégorie
AZ 17ZI

AZ 17ZI


  • Boîtier plastique
  • Codage ELEVE selon ISO 14119

Vers la catégorie
AZ201

AZ201


  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent

Vers la catégorie
AZ 415

AZ 415


  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Actionneur à ressort

Vers la catégorie
AZ 3350

AZ 3350


  • Boîtier métallique
  • Poignée avec maintien en fin de course
  • Durée de vie élevée
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Contacts de haute qualité pour courants faibles

Vers la catégorie
SCG

SCG


  • Boîtier métallique
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Durée de vie élevée

Vers la catégorie
SDG

SDG


  • Boîtier métallique
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Durée de vie élevée

Vers la catégorie
SHG

SHG


  • Boîtier métallique
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Durée de vie élevée

Vers la catégorie
TZG

TZG


  • Boîtier plastique
  • Durée de vie élevée
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm

Vers la catégorie
Domaine d'application:
Les interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé sont destinés aux protecteurs coulissants, pivotants ou amovibles qui doivent rester fermés afin de garantir la sécurité d'exploitation requise. Ils s'adaptent sur les profilés aluminium et sur les machines à mettre en conformité.

En liaison avec un module de surveillance de porte, tous les interrupteurs de sécurité type 2 représentés dans ce chapitre conviennent pour la catégorie 3 ou 4 selon ISO 13849-1.

Conception et principe de fonctionnement:
Pour les interrupteurs de sécurité de type 2 l'élément de commutation et l'actionneur ne sont pas reliés, mais ils seront rassemblés ou séparés lors de la commutation. A la fermeture du protecteur l'actionneur est introduit dans l'interrupteur. L'ouverture du protecteur, en séparant l'actionneur de l'appareil de base, provoque l'ouverture forcée du contact à ouverture (manœuvre positive d'ouverture) et la fermeture du contact à fermeture.

Tous les interrupteurs de sécurité sont étanches IP 67. La position de montage des interverrouillages est indifférente.