KG411-C
Numéro d'article:
101008567
KG411-C
Numéro d'article:
101008567
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- plastic assembly housing
- suitable for the installation of command devices
- anthracite gray RAL 7035, light gray
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
KG411-C |
Référence d’article (n° de commande) |
101008567 |
EAN (European Article Number) |
4030661471037 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque, Les presse-étoupe ne sont pas compris dans la livraison du boîtier |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
ABS |
Couleur de la partie supérieure du boîtier |
gris |
Couleur de la partie inférieure du boîtier |
gris |
Poids brut |
140 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de postes de commande |
1 |
Données mécaniques
Position du passe-câble |
en bas |
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble |
1x M20 |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
82 mm |
Hauteur |
85 mm |
Profondeur |
80 mm |
Longeur x Largeur x Hauteur |
Diamètre des alésages débouchants pour les passages de câble: 22.3 cm + 0.4 cm |
Entraxe trous de fixation |
40 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Température ambiante, min. |
-25 °C |
Température ambiante, max. |
+65 °C |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/01/2023 07:08