LE24/9WS
Numéro d'article:
101030894
LE24/9WS
Numéro d'article:
101030894
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
LE24/9WS |
Référence d’article (n° de commande) |
101030894 |
EAN (European Article Number) |
4030661484471 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Illuminant |
Modèle |
LED with Ba9S connector |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau du boîtier |
laiton, nickelé |
Poids brut |
1 g |
Données mécaniques
Instructions de montage |
bayonet |
Position de la bride de montage |
3 |
Données mécaniques – technique de connexion
Termination |
Bayonet connection |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
24 mm |
Largeur |
10 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-10 ... +55 °C |
Données électriques
Rated operating voltage |
24 VDC |
Indication d'état par
Couleur LED |
blanc |
Remarque (indicateurs d'état à LED) |
BA9s - Base |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 20:13