M. 441-11Y-T-M20
M. 441-11Y-T-M20
Téléchargements
- Boîtier métallique
- 2 Contacts
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( composant de base)
- Pour conditions d'exploitation sévères
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
M. 441-11Y-T-M20 |
Référence d’article (n° de commande) |
101170473 |
EAN (European Article Number) |
4030661297774 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Mode d’action |
mécanique |
Matériau du boîtier |
Fonte grise, galvanisée |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Poids brut |
1 440 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
1 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Matériau du galet |
Laiton |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Course d'ouverture des contacts |
2 x 6 mm |
Actionnement de direction |
Rotation chaque fois de 60° à droite et à gauche |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
1,5 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
63 mm |
Largeur du capteur |
106 mm |
Hauteur du capteur |
99 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-40 ... +200 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
16 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
4 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Fréquence de manœuvres |
3 000 /h |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 15:25