PLAQUE DE MONTAGE AZ/AZM200
Numéro d'article:
101188600
PLAQUE DE MONTAGE AZ/AZM200
Numéro d'article:
101188600
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PLAQUE DE MONTAGE AZ/AZM200 |
Référence d’article (n° de commande) |
101188600 |
EAN (European Article Number) |
4030661517322 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Matériel |
métal |
Couleur du produit |
Noir |
Poids brut |
458 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
300 mm |
Hauteur |
40 mm |
Profondeur |
5 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
1x plaque de montage |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
AZM 200 / AZM 201 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple d'assemblage
Représentation graphique du produit (dessin éclaté)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 21:37