PLAQUE DE MONTAGE KPL. MP AZM 415
Numéro d'article:
101149120
PLAQUE DE MONTAGE KPL. MP AZM 415
Numéro d'article:
101149120
- Montage simple
- Permettent un ajustement ultérieur
- Conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PLAQUE DE MONTAGE KPL. MP AZM 415 |
Référence d’article (n° de commande) |
101149120 |
EAN (European Article Number) |
4030661149882 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
560 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
129 mm |
Hauteur |
184 mm |
Profondeur |
7 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 12:49