PLAQUE DE MONTAGE MP AZ/AZM200-P1
Numéro d'article:
101194224
PLAQUE DE MONTAGE MP AZ/AZM200-P1
Numéro d'article:
101194224
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PLAQUE DE MONTAGE MP AZ/AZM200-P1 |
Référence d’article (n° de commande) |
101194224 |
EAN (European Article Number) |
4030661361697 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Matériel |
métal |
Couleur du produit |
Noir |
Poids brut |
714 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
162 mm |
Hauteur |
115 mm |
Profondeur |
5 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
1x plaque de montage |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
AZ/AZM200-B30-P1 AZ/AZM201-B30-P1 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple d'assemblage
Représentation graphique du produit (dessin éclaté)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 10:01