KIT DE MONTAGE AZM 161 P

Numéro d'article: 101150376

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

KIT DE MONTAGE AZM 161 P

Référence d’article (n° de commande)

101150376

EAN (European Article Number)

4030661287812

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Caractéristiques globales

Poids brut

510 g

Données mécaniques

Instructions de montage

Montage parallèle au protecteur

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison du matériel de montage

Vis TCB M5 x 16 selon ISO 7380

Vis TCB M5 x 10 selon ISO 7380

Rondelle DIN 125-5,3

Vis TF M5 x 16 DIN 7991

Plaque de montage AZ 16/AZM 161

Profil oméga AZM 161

Equerre de fixation AZM 161

Remarque

Remarque (en général)

Les kits de montage peuvent seulement être utilisés avec l’actionneur AZM 161-B6.

Représentation graphique du produit (dessin éclaté)

Représentation graphique du produit (dessin éclaté)


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 18:50