MS-AZ/AZM300-B1-1
Numéro d'article:
103002891
MS-AZ/AZM300-B1-1
Numéro d'article:
103002891
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Tôle de protection en aluminium comme écran
- Têtes filetées en aluminium avec filetage M6, y compris les rondelles en caoutchouc
- Pour une utilisation sur les portes en verre et en plastique des machines ayant des exigences esthétiques élevées
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MS-AZ/AZM300-B1-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
103002891 |
EAN (European Article Number) |
4030661427492 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Aluminium |
Couleur du produit |
Argent |
Poids brut |
100 g |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
1x Plaque de protection en aluminium 128 x 36 x 1 mm 2x Têtes filetée en aluminium Ø 20 mm avec taraudage M6 2x Disques en caoutchouc 11,2 x 20 x 1 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 22:17