MS-AZM400
Numéro d'article:
103009179
MS-AZM400
Numéro d'article:
103009179
- Kit de montage comprenant deux plaques de montage, quatre vis à tête fraisée M6 et quatre écrous spéciaux M6
- Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
- Plaques de montage avec des trous oblongs pour un alignement optimal
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MS-AZM400 |
Référence d’article (n° de commande) |
103009179 |
EAN (European Article Number) |
4030661472706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériel |
métal |
Couleur du produit |
Argent |
Poids brut |
396 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
120 mm |
Profondeur |
5 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
4x Vis 4x Ecrous 2x tôles de fixation |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 21:14