MS MZM 100-W
Numéro d'article:
101185510
MS MZM 100-W
Numéro d'article:
101185510
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
MS MZM 100-W |
Référence d’article (n° de commande) |
101185510 |
EAN (European Article Number) |
4030661343464 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
210 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
63 mm |
Hauteur |
120 mm |
Profondeur |
44 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Vis à tête cylindrique à six pans creux M6 x 40: 2x vis à tête cylindrique à six pans creux M6 x 40 |
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
1x Equerre de montage |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Représentation graphique du produit (dessin éclaté)
ID: kmzm1m01
Principe de fonctionnement
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/04/2024 12:53