NDAN6WS
NDAN6WS
Téléchargements
Désignation produit: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
Sans | Couleur de la manette: gris |
WS | Couleur de la manette: blanc |
(2) | |
Sans | Version avec axe du potentiomètre long |
/NM | Version avec axe du potentiomètre court |
/HO | Support spécial pour axe de potentiomètre |
/250° | avec arrêt à 250° sur la cage de montage du potentiomètre |
-2929 | Support spécial pour potentiomètre personnalisé |
/NM/EWS.N | Version avec axe de potentiomètre court et sélecteur à manette au lieu le la manette du potentiomètre |
PC/EWS.N | Sélecteur à manette à la place de la manette du potentiomètre |
- Entraînement rotatif pour Potentiomètre
- conception hygiénique
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
NDAN6WS |
Référence d’article (n° de commande) |
101169824 |
EAN (European Article Number) |
4250116200412 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Rotary drive for Potentiometer |
Modèle |
Without limit stop |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau de l'anneau frontal |
ABS, chromé |
Matériau support pour potentiomètre |
Laiton, nickelé / Acier inoxydable |
Matériau du bouton rotatif |
ABS |
Couleur de l'élément de commande |
Blanc |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur du bouton rotatif |
gris |
Poids brut |
50 g |
Données générales - Caractéristiques
bride de fixation |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Données mécaniques
Fixation |
Bride de montage |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur |
26 mm |
Profondeur de montage |
50 mm |
Diamètre du bouton rotatif |
26 mm |
Diamètre de l'anneau frontal |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Longueur de l'arbre |
30 … 40 mm |
Diamètre de l’arbre, max. |
6 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
50 x 60 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Tenue aux chocs mécaniques |
50 g |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Les potentiomètres ne sont pas inclus dans la livraison et peuvent être commandés auprès des fournisseurs respectifs. |
Remarque
Remarque (en général) |
Pour le montage du potentiomètre, une fixation par trou central et deux fixations différentes avec trois trous sont prévues. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certificat CE avec examen de type
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 16:16