NDLP30BL/WS
Numéro d'article:
103009741
NDLP30BL/WS
Numéro d'article:
103009741
Désignation produit: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Bouton-poussoir |
(1)DM(2) | Bouton-poussoir avec membrane de protection |
(1)DL(8)(2) | Bouton-poussoir lumineux |
(1)DLM(2) | Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière |
(1)ML(2) | Voyant plat |
(1)MLH(2) | Voyant bombé |
(1)DP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing sans accrochage |
(1)DTP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction |
(1)WS21(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions fixes |
(1)WT21(4)(5) | Sélecteur avec 1 position avec rappel |
(1)WS32(4)(5) | Sélecteur avec 3 positions fixes |
(1)WT32(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions de rappel |
(1)WST32(4)(5) | Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel |
(1)WTS32(4)(5) | Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes |
(1)SS21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions fixes |
(1)ST21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 1 position à rappel |
(1)SS32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 3 positions fixes |
(1)ST32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel |
(1)SST32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel |
(1)STS32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel |
B | bouchon |
(1) | |
- | Organes de commande et de signalisation: |
E | Gamme E |
N | Gamme N |
R | Gamme R |
(2) | |
- | Couleur de la tête du bouton: |
SW | Noir |
GB | jaune |
RT | rouge |
GN | vert |
WS | Blanc |
BL | bleu |
GR | gris |
(3) | |
- | Diamètre de la tête du coup-de-poing: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Longueur de la manette en mm: |
Sans | manette |
.1 | crosse |
(5) | |
- | Couleur de la manette: |
Sans | gris |
WS | Blanc |
(6) | |
- | Position de retirage de la clé (3 positions): |
1 | à gauche |
2 | au milieu |
3 | à droite |
(7) | |
- | Position de retirage de la clé (2 positions): |
1 | à gauche |
2 | à droite |
(8) | |
- | Couleur de la membrane (uniquement gamme N): |
Sans | Blanc |
GR/ | Noir |
BL/ | bleu |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
- conception hygiénique
- Etanchéité IP69K
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
NDLP30BL/WS |
Référence d’article (n° de commande) |
103009741 |
EAN (European Article Number) |
4030661469263 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Mushroom impact button |
Modèle |
Lighting |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastique |
Matériau de l'anneau frontal |
ABS, chromé |
Matériau de la manchette d'étanchéité |
Silicone |
Couleur de l'élément de commande |
Blanc |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la manchette |
bleu |
Poids brut |
36 g |
Données générales - Caractéristiques
Peut être éclairé |
Oui |
|
bride de fixation |
Oui |
|
Tactile possible |
Oui |
|
Isolation totale |
Oui |
|
|
2 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Course totale |
5 mm |
Force d'actionnement, env. |
2 N |
Fixation |
Embase de fixation EFM |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur |
20 mm |
diamètres pour les têtes d'actionnement |
30 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
50 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 18 ms |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
1 000 /h |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certificat CE avec examen de type
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 03:54