NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Commutateur/sélecteur à manette (joystick)
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Fixation Ecrou moleté
- jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale
- Convient pour l'industrie alimentaire
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
NK-T-21-1ST8-2 |
Référence d’article (n° de commande) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
BG cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Plastique |
Matériau de l'anneau frontal |
Plastique |
Matériau de la manchette d'étanchéité |
Silicone |
Epaisseur du matériau du soufflet d'étanchéité |
1,5 mm |
Couleur de l'anneau frontal |
Noir |
Couleur de la manchette |
bleu |
Poids brut |
160 g |
Données générales - Caractéristiques
Retour à la position zéro |
Oui |
Elément obturateur, supplémentaire |
Oui |
Applications extérieures |
Oui |
Tactile possible |
Oui |
Nombre de directions |
2 |
Nombre de positions de rappel |
2 |
Remarque (positions de rappel) |
Position A, B |
Nombre de raccordements mécaniques |
1 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Durée de vie mécanique, position de rappel (par position) |
500 000 manœuvres |
Angle de commutation |
20 ° |
Force d'actionnement, env. |
11 N |
Fixation |
Ecrou central SW41 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur M12, 8 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur de montage |
30 mm |
Remarque (profondeur de montage) |
Plus connecteur |
Longueur de l'actionneur |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1,5 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Diamètre d'encastrement selon IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Dimension d'encastrement |
90 x 90 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité de l'élément de contact |
IP67 |
Degré d'étanchéité de la plaque frontale |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
30 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,5 kV |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
2 |
Données électriques
Courant permanent |
300 mA |
Catégorie d'utilisation DC-12 |
30 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-12 |
0,3 A |
Puissance commutable, max. |
7,2 W |
Principe de commutation |
Contacts Reed, fonctionnant sans contact |
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat DGUV
Certificat UL
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | RK / NK |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Interrupteur à manette (joystick) |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 9 novembre 2021 |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 15:55