PS116


PS116 Poussoir S200

PS116 Poussoir S200


  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R200

PS116 Poussoir à galet R200


  • Galet plastique Ø 9,5 mm
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67

Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R201

PS116 Poussoir à galet R201


  • Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Boîtier plastique

Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R202

PS116 Poussoir à galet R202


  • brass roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet K200

PS116 Levier à galet K200


  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet K210

PS116 Levier à galet K210


  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K230

PS116 Levier à galet inversé K230


  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K240

PS116 Levier à galet inversé K240


  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K250

PS116 Levier à galet inversé K250


  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K280

PS116 Levier à galet inversé K280


Vers la catégorie
PS116 Tête rotatif à levier à galet H200

PS116 Tête rotatif à levier à galet H200


  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet H201

PS116 Tête levier rotatif à galet H201


  • avec galet en acier inoxydable
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet H202

PS116 Tête levier rotatif à galet H202


  • brass roller Ø 16 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Tête rotatif à levier à galet N200

PS116 Tête rotatif à levier à galet N200


  • Boîtier plastique
  • avec galet plastique
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet N201

PS116 Tête levier rotatif à galet N201


  • avec galet en acier inoxydable
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet N202

PS116 Tête levier rotatif à galet N202


  • avec galet en laiton
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°

Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet N206

PS116 Tête levier rotatif à galet N206


Vers la catégorie
PS116 Levier antenne J200

PS116 Levier antenne J200


  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • Forme selon EN 50047

Vers la catégorie
PS116 Levier antenne J203

PS116 Levier antenne J203


  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Boîtier plastique
  • Boîtier symétrique
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • Forme selon EN 50047

Vers la catégorie