PS116-Z11-LR200-S200
PS116-Z11-LR200-S200
Désignation produit: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF |
Z02 | Rupture brusque 2 contacts NF |
Z12 | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF |
Z11R | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien |
Z02R | Rupture brusque 2 contacts NF avec maintien |
Z12R | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF avec maintien |
T11 | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF |
T02 | Action dépendante 2 contacts NF |
T20 | Action dépendante 2 contacts NO |
T12 | Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF |
T21 | Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF |
T03 | Action dépendante 3 contacts NF |
T11UE | Action dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF |
T02H | Action dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF |
(2) | |
L200 | Câble de raccordement en bas, longueur de câble 2 m |
LR200 | Câble de raccordement à droite, longueur de câble 2 m |
LR300 | Connecting cable right, cable length 3 m |
LR500 | Connecting cable right, cable length 5 m |
ST | Connecteur M12 - plastique - en bas |
STR | Connecteur M12, à droite |
(3) | |
S200 | Poussoir S200 Ø 6 mm |
R200 | Poussoir à galet R200 |
K200 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm |
K240 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite |
K250 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche |
H200 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
N200 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
J200 | Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm |
(4) | |
0 | Matériau galet / levier: plastique |
1 | Matériau galet / levier: acier inoxydable |
2 | Matériau galet / levier: laiton |
3 | Matériau galet / levier: aluminium |
4 | Matériau galet / levier: acier |
- Câble de raccordement à droite, 2 m
- Rupture brusque 1 Contact de travail (NO) / 1 Contact de rupture
- Boîtier plastique
- Boîtier symétrique
- Etanchéité IP66, IP67
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PS116-Z11-LR200-S200 |
Référence d’article (n° de commande) |
103006563 |
EAN (European Article Number) |
4030661442129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Raccordement (mécanique) |
à droite |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Levier selon DIN EN 50047 |
B |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, zamac injecté, chromaté |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
190 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Poussoir S200 |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Force d'actionnement, min. |
10 N |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, min. |
10 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
0,5 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Câble, 4 pôles |
Longueur du câble |
2 m |
Section des conducteurs |
0,5 mm2 |
Type de câble |
LiYY |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
16,6 mm |
Largeur du capteur |
31 mm |
Hauteur du capteur |
64 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP66 |
Température ambiante, min. |
-30 °C |
Température ambiante, max. |
+80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
300 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
5 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
240 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
3 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1,5 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Temps de rebondissement, max. |
3 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Temps de commutation, max. |
5,5 ms |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Certification CCC
Certificat UL
Déclaration de conformité CE
Déclaration de conformité UKCA
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/01/2023 10:36