PS215-Z11-K250
PS215-Z11-K250
Désignation produit: PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(1) | |
Sans | Version non-EX |
EX | Modes de protection Ex d et t, jusqu'à Zone 1/21 |
EXI | Modes de protection Ex i et t, jusqu'à Zone 1/21 |
(2) | |
215 | Boîtier métallique |
216 | Boîtier plastique |
226 | Boîtier plastique avec 2 entrées de câble |
(3) | |
Sans | Trou oblong (standard) |
L | Trou oblong transversal |
(4) | |
Z11 | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF |
Z02 | Rupture brusque 2 contacts NF |
Z12 | Rupture brusque 1 contact NO / 2 contacts NF |
Z11R | Rupture brusque 1 contact NO / 1 contact NF avec maintien |
Z01R | Rupture brusque 1 contacts NF avec maintien |
Z02R | Rupture brusque 2 contacts NF avec maintien |
T11 | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF |
T02 | Action dépendante 2 contacts NF |
T20 | Action dépendante 2 contacts NO |
T12 | Action dépendante 1 contact NO / 2 contacts NF |
T21 | Action dépendante 2 contacts NO / 1 contact NF |
T03 | Action dépendante 3 contacts NF |
T11UE | Action dépendante avec contacts chevauchants 1 contact NO / 1 contact NF |
T02H | Action dépendante avec contacts décalés 2 contacts NF |
T11K | Action dépendante 1 contact NO / 1 contact NF course réduite |
T10 | Action dépendante 1 contact NO |
T02K | Action dépendante 2 contacts NO course réduite |
T20H | Action dépendante 2 contacts NO décalage des contacts |
(5) | |
Sans | Contacts argentés (standard) |
A1 | Contacts dorés 0,3 μm |
A2 | Contacts dorés 1,0 μm |
A3 | Contacts dorés 3,0 μm |
(6) | |
Sans | sans indication d'état (standard) |
G | Indication d'état intégré |
(7) | |
Sans | Entrée de câble M 20 |
M16 | Entrée de câble M 16 |
ST | Connecteur M12 - plastique - en bas |
STR | Connecteur M12, à droite |
STL | Connecteur M12, à gauche |
STM | Connecteur M12, métal |
(8) | |
S200 | Poussoir S200 Ø 6 mm |
S210 | Poussoir Ø 8,6 mm |
S211 | Poussoir Ø 10,3 mm |
S221 | Poussoir Ø 9,8 mm |
R200 | Poussoir à galet R200 |
R201 | Poussoir à galet - galet en acier inoxydiable Ø 9,5 mm |
R210 | Poussoir à galet - galet plastique Ø 12 mm |
K201 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Levier à galet - galet plastique - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Levier à galet - galet en acier inoxydiable - largeur 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Levier à galet - galet plastique - largeur 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 14 mm |
K231 | Levier à galet - galet en acier inoxydable Ø 14 mm (standard) |
K240 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à droite |
K250 | Levier à galet inversé - galet plastique Ø 22 mm - incliné à gauche |
H200 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
H202 | Tête rotative à levier à galet - galet en laiton Ø 16 mm - longueur du levier 24mm |
H230 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
H232 | Tête rotative à levier à galet - galet plastique Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
H236 | Tête rotative à levier à galet - galet caoutchouc Ø 16 mm - longueur du levier 28mm |
N200 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
N201 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en acier inoxydable Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
N202 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet en laiton Ø 20 mm - largeur 9,8 mm |
N206 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet caoutchouc Ø 50 mm - largeur 16 mm |
N210 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 5 mm - coudé |
N280 | Tête rotative à levier à galet, engrenage 2mm (24...26mm) - galet plastique Ø 20 mm - largeur 5 mm |
J200 | Levier antenne - plastique - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Levier antenne - acier inoxydable - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Levier antenne - aluminium - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Spring rod - stainless steel - 150.4 mm |
F231 | Spring rod - stainless steel - 70.2 mm |
A200 | Actionneur spécial poussoir surveillance de vannes |
(9) | |
Sans | sans rotation de la tête d'actionnement (standard) |
U1 | Rotation de la tête d'actionnement 45° |
U2 | Rotation de la tête d'actionnement 90° |
U3 | Rotation de la tête d'actionnement 135° |
U4 | Rotation de la tête d'actionnement 180° |
U5 | Rotation de la tête d'actionnement 225° |
U6 | Rotation de la tête d'actionnement 275° |
U7 | Rotation de la tête d'actionnement 315° |
(10) | |
Sans | sans rotation du levier (standard) |
X1 | Rotation du levier 15° |
X2 | Rotation du levier 30° |
X3 | Rotation du levier 45° |
X4 | Rotation du levier 60° |
X5 | Rotation du levier 75° |
X6 | Rotation du levier 90° |
X7 | Rotation du levier 105° |
X8 | Rotation du levier 120° |
X9 | Rotation du levier 135° |
X10 | Rotation du levier 150° |
X11 | Rotation du levier 165° |
X12 | Rotation du levier 180° |
X13 | Rotation du levier 195° |
X14 | Rotation du levier 210° |
X15 | Rotation du levier 225° |
X16 | Rotation du levier 240° |
X17 | Rotation du levier 255° |
X18 | Rotation du levier 270° |
X19 | Rotation du levier 285° |
X20 | Rotation du levier 300° |
X21 | Rotation du levier 315° |
X22 | Rotation du levier 330° |
X23 | Rotation du levier 345° |
(11) | |
Sans | Galet extérieur (standard) |
I | Galet intérieur |
(12) | |
Sans | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
Sans | Zone 2 et 22 |
3GD | Zone 2 et 22 |
2D | Zone 21 |
3D | Zone 22 |
- Boîtier métallique
- Forme selon EN 50047
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
- Disponible avec LED
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PS215-Z11-K250 |
Référence d’article (n° de commande) |
103014968 |
EAN (European Article Number) |
4030661501840 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Modèle de boîtier |
Construction normée |
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Matériau du revêtement du boîtier |
laquée |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Poids brut |
206 g |
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
1 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
20 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Actionneur |
Levier à galet inversé K250 |
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Force d'ouverture forcée, min. |
40 N |
Vitesse d'attaque, min. |
10 mm/min |
Vitesse d'attaque, max. |
1 m/s |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,34 mm² |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
32,5 mm |
Largeur du capteur |
31 mm |
Hauteur du capteur |
107 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 IP66 |
Température ambiante, min. |
-30 °C |
Température ambiante, max. |
+80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
300 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
400 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
240 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
3 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
3 A |
Elément de commutation |
1 contact NO, 1 contact NF |
Principe de commutation |
Rupture brusque |
Fréquence de manœuvres |
5 000 /h |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Déclaration de conformité UKCA
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement actionneur
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 4/02/2023 19:36