PS216
PS216 Poussoir S200
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Poussoir S211
- Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
PS216 Poussoir S221
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Poussoir à galet R200
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Galet plastique Ø 9,5 mm
- Disponible avec LED
PS216 Poussoir à galet R201
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
- avec galet en acier inoxydable
PS216 Poussoir à galet R210
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Poussoir à galet R220
- Galet plastique Ø 9,5 mm
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Levier à galet K200
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Levier à galet K210
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Levier à galet K220
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Tête levier rotatif à galet H200
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Tête levier rotatif à galet H202
- avec galet en laiton
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Tête levier rotatif à galet H230
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
- Lever length 28 mm
PS216 Tête levier rotatif à galet H236
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- LED version available
- Lever length 28 mm
PS216 Tête levier rotatif à galet N200
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Longueur réglable par crans de 2 mm
- Disponible avec LED
PS216 Tête levier rotatif à galet N206
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 Tête levier rotatif à galet N210
- Lever length 24 to 66 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
- thermoplastic enclosure with foldable latching cover
- Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
- cable entry 1 x M20 x 1,5
- Design to EN 50047
- length adjustable in 2 mm steps
- LED version available
PS216 Levier antenne J200
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Réglage du levier par crans de 15°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Levier à galet inversé K230
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
- Disponible avec LED
PS216 Levier à galet inversé K240
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Disponible avec LED
PS216 Levier à galet inversé K250
- Boîtier plastique avec couvercle rabattable
- Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
- Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
- Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
- Forme selon EN 50047
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
- Disponible avec LED