PSC1-C-10
PSC1-C-10
- Entrées/sorties librement paramétrables, 2 A commutation PNP
- Raccordement pour tous les dispositifs de commutation de sécurité courants jusqu’à PL e selon ISO 13849-1
- Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 2 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PSC1-C-10 |
Référence d’article (n° de commande) |
103012194 |
EAN (European Article Number) |
4030661482101 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Poids brut |
500 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de sorties pulsées |
2 |
Nombre de sorties relais (1 canal) |
2 |
Nombre d'entrées de sécurité numériques |
14 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
4 |
Nombre de sorties de signalisation |
2 |
Nombre max. de modules d'extension |
2 |
Classification
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Fixation |
sur rails DIN |
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min. |
0,2 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Section des conducteurs, min. |
24 AWG |
Section des conducteurs, maximum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Raccordement (mécanique) |
bornes à vis détachables |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
45 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
115 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Humidité relative, min. |
5 % |
Humidité relative, max. |
85 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
2 000 mA |
Mise en œuvre |
protégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3) |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
2 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétique |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Emission parasitaire |
DIN EN 61000-6-4 |
Immunité contre des perturbations |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Connecteurs pour bus de fonds de panier Bornes de raccordement |
Filtre de langue
Fiches techniques
Guide d'installation
Guide utilisateur pour la communication par bus de terrain
Manuel du logiciel
Homologation TÜV
Certificat UL
Fiches descriptives des appareils
Logiciel (téléchargement)
Logiciel de configuration (document avec lien)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 20:04