PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO
- Module d'extension pour la série PSC1-C-10
- Extension avec un maximum de 22 entrées/sorties numériques
- 2 sorties de signalisation supplémentaires
- Raccordement pour tous les dispositifs de commutation de sécurité courants jusqu’à PL e selon ISO 13849-1
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PSC1-E-31-12DI-10DIO |
Référence d’article (n° de commande) |
103012195 |
EAN (European Article Number) |
4030661482118 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Poids brut |
400 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre d'entrées de sécurité numériques |
10 |
Nombre d'entrées/sorties de sécurité numériques |
10 |
Nombre de sorties de signalisation |
2 |
Classification
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Fixation |
sur rails DIN |
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min. |
0,2 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Section des conducteurs, min. |
24 AWG |
Section des conducteurs, maximum |
12 AWG |
Wire cross-section |
24 ... 12 AWG |
Raccordement (mécanique) |
bornes à vis détachables |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
45 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
115 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Humidité relative, min. |
5 % |
Humidité relative, max. |
85 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2 000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +20 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
2 000 mA |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
2 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétique |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Emission parasitaire |
DIN EN 61000-6-4 |
Immunité contre des perturbations |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Connecteurs pour bus de fonds de panier Bornes de raccordement |
Filtre de langue
Fiches techniques
Guide d'installation
Manuel du logiciel
Homologation TÜV
Certificat UL
Fiches descriptives des appareils
Logiciel (téléchargement)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Déclaration UE de conformité |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Name of the component: | PSC1 |
Type: | voir exemple de commande |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Organisme notifié pour l' examen de type: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.01/21 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 16:34