RDMWS
RDMWS
Téléchargements
Désignation produit: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Bouton-poussoir |
(1)DM(2) | Bouton-poussoir avec membrane de protection |
(1)DL(8)(2) | Bouton-poussoir lumineux |
(1)DLM(2) | Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière |
(1)ML(2) | Voyant plat |
(1)MLH(2) | Voyant bombé |
(1)DP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing sans accrochage |
(1)DTP(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction |
(1)WS21(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions fixes |
(1)WT21(4)(5) | Sélecteur avec 1 position avec rappel |
(1)WS32(4)(5) | Sélecteur avec 3 positions fixes |
(1)WT32(4)(5) | Sélecteur avec 2 positions de rappel |
(1)WST32(4)(5) | Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel |
(1)WTS32(4)(5) | Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes |
(1)SS21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions fixes |
(1)ST21S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 1 position à rappel |
(1)SS32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 3 positions fixes |
(1)ST32S(4)(5) | Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel |
(1)SST32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel |
(1)STS32S(4)(5) | Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel |
B | bouchon |
(1) | |
- | Organes de commande et de signalisation: |
E | Gamme E |
N | Gamme N |
R | Gamme R |
(2) | |
- | Couleur de la tête du bouton: |
SW | Noir |
GB | jaune |
RT | rouge |
GN | vert |
WS | Blanc |
BL | bleu |
GR | gris |
(3) | |
- | Diamètre de la tête du coup-de-poing: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Longueur de la manette en mm: |
Sans | manette |
.1 | crosse |
(5) | |
- | Couleur de la manette: |
Sans | gris |
WS | Blanc |
(6) | |
- | Position de retirage de la clé (3 positions): |
1 | à gauche |
2 | au milieu |
3 | à droite |
(7) | |
- | Position de retirage de la clé (2 positions): |
1 | à gauche |
2 | à droite |
(8) | |
- | Couleur de la membrane (uniquement gamme N): |
Sans | Blanc |
GR/ | Noir |
BL/ | bleu |
- Bouton-poussoir avec membrane
- Les symboles sont toujours bien visibles sous la membrane transparante
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RDMWS |
Référence d’article (n° de commande) |
101188261 |
EAN (European Article Number) |
4030661604077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Pushbutton |
Modèle |
Ronde |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux Joints plats |
Matériau de l' élément d'actionnement |
Aluminium |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium |
Couleur de l'élément de commande |
Blanc |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Poids brut |
40 g |
Données générales - Caractéristiques
membrane |
Oui |
bride de fixation |
Oui |
Tactile possible |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Données mécaniques
Réarmement |
Sans |
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Course totale |
4 mm |
Force d'actionnement, env. |
2 N |
Fixation |
Embase de fixation EFM |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur |
12 mm |
Diamètre total |
39,5 mm |
Hauteur du surface de contact |
1,5 mm |
Diamètre du surface de contact |
28 mm |
Diamètre de l'anneau frontal |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
40 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
50 g |
Données électriques
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Remarque
Remarque (en général) |
La membrane protège la touche contre la poussière de meulage ou d'autres substances pâteuses, visqueuses. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Déclaration UE de conformité |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | Gamme E, N, R |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Organes de commande et de signalisation Organes de commande et de signalisation au choix comme voyant lumineux, bouton-poussoir, bouton-poussoir lumineux, coup-de-poing, sélecteur sélecteur à clé en liaison avec les éléments de contacts EF ou RF ou éléments lumineux et générateurs de tension EL* ou RL* |
Directives pertinentes: | Directive Basse Tension | 2014/35/EU |
Directive CEM * | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 7 avril 2020 |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/04/2024 05:00