RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Numéro d'article:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Numéro d'article:
103001074
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- permet le rajout d'un dispositif de consignation intégrée
- convient aux actionneurs B30 existants
- Cadénas avec 3 trous ronds
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Référence d’article (n° de commande) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
g |
Données générales - Caractéristiques
Dispositif de consignation intégré |
Oui |
Données mécaniques
Mécanisme monté |
À l'extérieur |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
60 mm |
Largeur de l'actionneur |
115 mm |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 14:33