RF-AZM200/201-T
Numéro d'article:
103004966
RF-AZM200/201-T
Numéro d'article:
103004966
- Extension fonctionnelle ultérieure des interverrouillages AZM200 / AZM201
- Kit de rétrofit déverrouillage de secours
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RF-AZM200/201-T |
Référence d’article (n° de commande) |
103004966 |
EAN (European Article Number) |
4030661433509 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Matériel |
métal |
Couleur du produit |
Noir |
Poids brut |
33 g |
Données mécaniques - Dimensions
Profondeur |
5 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
1x plaque de montage |
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 12:32