Rideaux lumineux de sécurité


Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s

Hauteur du champ de protection

Portée, champ de protection, max.

Portée, champ de protection, min.

Raccordement connecteur, récepteur

Catégorie selon EN ISO 13849

Température ambiante, min.

Temps de réaction, max.

Codage de rayon existant

Fonction de masquage

Bluetooth

Commande par impulsion possible

Fonction d'inhibition

Surveillance des contacteurs intégrée

Override

blocage du redémarrage

SLC440COM

SLC440COM


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Démarrage automatique ou redémarrage manuel
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Vers la catégorie
SLC440

SLC440


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Masquage : fixe / mobile
  • Double acquittement
  • Surveillance du contacteur
  • Codage des faisceaux
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)

Vers la catégorie
SLC440AS-i

SLC440AS-i


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Interface AS-Interface intégrée
  • Hauteur du champ de protection 170 mm - 1770 mm
  • Fonctions de masquage paramétrables
  • Voyant d’état intégré

Vers la catégorie
SLC445

SLC445


  • Polyvalent
  • Inhibition
  • Mode cyclique
  • Double acquittement
  • Multiscan
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Aide active intégrée à l'installation
  • Masquage : fixe / mobile
  • Etat et diagnostic via l'affichage à 7 segments
  • Surveillance du contacteur
  • Paramétrage convivial sans outils

Vers la catégorie
SLC240COM

SLC240COM


  • Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Paramétrage convivial sans outils
  • Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • Aide active intégrée à l'installation

Vers la catégorie