Rideaux lumineux de sécurité (Archives)

SLC 210

SLC 210


  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 220)
  • Catégorie 2

Vers la catégorie
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Vers la catégorie
SLC 410

SLC 410


  • Catégorie 4
  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 420)

Vers la catégorie
SLC 412

SLC 412


  • Catégorie 4
  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 420...RFBH)

Vers la catégorie
SLC 415

SLC 415


  • Catégorie 4
  • NOTE: plus disponible! (Remplacé par: SLC 425I)

Vers la catégorie
SLC 420

SLC 420


  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 14, 30 et 50 mm
  • Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1770 mm

Vers la catégorie
SLC 421

SLC 421


  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Etanchéité IP67
  • Paramétrage simple au moyen de dispositifs de commande extérieurs
  • Résolution 14 et 30 mm

Vers la catégorie
SLC 430

SLC 430


  • Résolution 30 mm
  • modèle miniature
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Hauteur du champ de protection de 236 mm … 1804 mm
  • NOTE: plus disponible!

Vers la catégorie
SLC 425I

SLC 425I


  • Etanchéité IP67
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Fonction muting (inhibition) et override intégrée
  • 1 … 8 Cycles

Vers la catégorie
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Etanchéité IP69K
  • Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • Résolution 14 mm et 30 mm
  • Hauteur du champ de protection de 170 mm … 1450 mm

Vers la catégorie