RM40S-1C
Numéro d'article:
103004893
RM40S-1C
Numéro d'article:
103004893
- Butée de porte avec maintien magnétique
- Combinable de tous côtés
- Force de retenue en fonction du montage
- boîtier acier inoxydable
- Insensible à l'encrassement
- Convient pour l'industrie alimentaire
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RM40S-1C |
Référence d’article (n° de commande) |
103004893 |
EAN (European Article Number) |
4030661434995 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Acier inoxydable |
Poids brut |
420 g |
Données mécaniques
Surface active |
latéral Du côté de l’angle |
Force de maintien |
25 N 35 N |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
88 mm |
Hauteur |
27 mm |
Profondeur |
14,5 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 18:29