RS655
- Boîtier métallique
- fonction "traction et rupture de câble"
- Etanchéité IP66, IP67
- Bornier de raccordement central
- Indication mécanique de l'état de commutation
- actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
Désignation produit: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | fonte grise, laquée |
6 | duroplast |
(2) | |
G024 | Voyant 24 VDC, rouge |
G115 | Voyant 115 VAC, rouge |
G230 | Voyant 230 VAC, rouge |
(3) | |
Sans | Version standard (sans module d'entrée Dupline®) |
DS | avec module d'entrée Dupline® intégré |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Couleur du voyant de signalisation
Température ambiante, max.
Température ambiante, min.
Type de tension
Composants du système
Accessories