RS656

RS656

  • Boîtier plastique
  • fonction "traction et rupture de câble"
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Bornier de raccordement central
  • Indication mécanique de l'état de commutation
  • actionnement de deux côtés / longueur de câble jusqu'à 2 x 100 m
Désignation produit:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5fonte grise, laquée
6duroplast

(2)
G024Voyant 24 VDC, rouge
G115Voyant 115 VAC, rouge
G230Voyant 230 VAC, rouge

(3)
SansVersion standard (sans module d'entrée Dupline®)
DSavec module d'entrée Dupline® intégré
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

RS656-Z22

Numéro d'article 153031613

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G024

Numéro d'article 153031615

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

RS656-Z22-G115

Numéro d'article 153031645

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

RS656-Z22-G230

Numéro d'article 153031617

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article

RS656-Z22-DS

Numéro d'article 153031619

Pull-wire emergency stop switch

Vers l'article