RSS 36
- Boîtier plastique
- Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
- Attaque en oblique possible
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Répétitivité élevée des points de commutation
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
- Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Désignation produit: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Sans | Codage standard |
I1 | Codage individuel |
I2 | Codage individuel, re-apprentissage multiple |
(2) | |
Sans | Sans fonction diagnostique (uniquement sur demande pour ST5) |
D | avec sortie diagnostique |
SD | Avec sortie diagnostique via bus sériel (seulement pour ST) |
(3) | |
Sans | sans maintien |
R | avec maintien, force de maintien env. 18 N |
(4) | |
ST | Connecteur M12, 8 pôles |
ST5 | Connecteur intégré M12, 5 pôles |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Force de maintien, env.
Maintien
Diagnostic par bus sériel
Composants du système
Actionneur
RST-U-2
- Actionnement frontal depuis la direction de montage
- forme compacte
- Fixation 1 x M3 plus Protection contre la torsion