RST 36-1-R
Numéro d'article:
101213821
RST 36-1-R
Numéro d'article:
101213821
- actionnement latéral
- avec aimant de maintien
- Montage et ajustement simple et flexible
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RST 36-1-R |
Référence d’article (n° de commande) |
101213821 |
EAN (European Article Number) |
4030661405292 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Plastique |
Poids brut |
80 g |
Données générales - Caractéristiques
Aimant de maintien |
Oui |
Données mécaniques
Surface active |
latéral |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
22 mm |
Largeur de l'actionneur |
91 mm |
Hauteur de l'actionneur |
25 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Information
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 09:35