RST260-1
Numéro d'article:
103004318
RST260-1
Numéro d'article:
103004318
- actionnement latéral
- Montage simple
- Fixation 2 x M4
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
RST260-1 |
Référence d’article (n° de commande) |
103004318 |
EAN (European Article Number) |
4030661436470 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément. |
Caractéristiques globales
Matériau du actionneur |
Plastique |
Poids brut |
26 g |
Données mécaniques
Surface active |
latéral |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur |
29,5 mm |
Largeur de l'actionneur |
39 mm |
Hauteur de l'actionneur |
18 mm |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Actionneur y compris la plaque de montage |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 16:47