S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Numéro d'article:
101209970
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER)
Numéro d'article:
101209970
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Cosses à souder
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (SOLDER) |
Référence d’article (n° de commande) |
101209970 |
EAN (European Article Number) |
4030661384870 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Exécution |
droit |
Matériau du boîtier |
métal |
Couleur du boîtier |
chromé |
Poids brut |
80 g |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccordement par lame à souder |
Section des conducteurs |
1 mm2 |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP68 |
Données électriques
Rated operating voltage |
300 VAC |
Courant permanent |
2 000 mA |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 10:44