SE-AL10-2500 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ

Numéro d'article: 101172179

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Profil aluminium sans bord latéral
  • pour Profil caoutchouc SE-P40

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SE-AL10-2500 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ

Référence d’article (n° de commande)

101172179

EAN (European Article Number)

4030661300320

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Caractéristiques globales

Matériau du profilé support

Al-MG Si OF22

Poids brut

480 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

2 500 mm

Largeur

25 mm

Hauteur

9 mm

Remarque

Remarque (en général)

possibilité d'obtenir des longueurs supérieures par la juxtaposition de plusieurs profilés aluminium


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 07:10