SE-AL20-1250 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ

Numéro d'article: 101153895

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Profil aluminium sans bord latéral
  • pour Profil caoutchouc SE-P70

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SE-AL20-1250 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ

Référence d’article (n° de commande)

101153895

EAN (European Article Number)

4030661289144

eCl@ss number, version 12.0

35-07-02-92

eCl@ss number, version 11.0

35-07-02-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

35-02-01-90

ETIM number, version 7.0

EC000386

ETIM number, version 6.0

EC000386

Caractéristiques globales

Matériau du profilé support

Al-MG Si OF22

Poids brut

200 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

1 250 mm

Largeur

30 mm

Hauteur

9 mm


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/04/2024 21:59