SE-AL20-1250 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ
Numéro d'article:
101153895
SE-AL20-1250 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ
Numéro d'article:
101153895
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Profil aluminium sans bord latéral
- pour Profil caoutchouc SE-P70
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SE-AL20-1250 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ |
Référence d’article (n° de commande) |
101153895 |
EAN (European Article Number) |
4030661289144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
35-07-02-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000386 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000386 |
Caractéristiques globales
Matériau du profilé support |
Al-MG Si OF22 |
Poids brut |
200 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
1 250 mm |
Largeur |
30 mm |
Hauteur |
9 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 23:27