SE-P40

SE-P40

  • Les encrassements et l"humidité dans le profil sont compensés par l’ajustement dynamique
  • Insensible aux influences environnementales
  • hauteur d'environ 40 mm, y compris le profilé en aluminium
Désignation produit:

SE-P40 (1)-(2)-(3)


(1)
SansProfilé non revêtu
CProfilé plastifié

(2)
SansMatériel: EPDM, 65 Shore A
NBRMatériel: Perbunan® NBR

(3)
1250Longueur 1250 mm
2500Longueur 2500 mm
5000Longueur 5000 mm (seulement pour profilé non-revêtu)
10000Longueur 10000 mm (seulement pour profilé non-revêtu)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

SE-P40-10000 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 10M

Numéro d'article 101172151

Safety edge

Vers l'article

SE-P40-1250 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 1,25M

Numéro d'article 101172155

Safety edge

Vers l'article

SE-P40-2500 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 2,5M

Numéro d'article 101172154

Safety edge

Vers l'article

SE-P40-5000 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 5M

Numéro d'article 101172153

Safety edge

Vers l'article

SE-P40-NBR 2500 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 2,5M

Numéro d'article 101174454

Safety edge

Vers l'article

SE-P40-NBR 5000 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 5M

Numéro d'article 101174455

Safety edge

Vers l'article

SE-P40-NBR10000 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 10M

Numéro d'article 101174456

Safety edge

Vers l'article

SE-P40-NBR1250 PROFIL CAOUTCHOUC EMBALLÉ 1,25M

Numéro d'article 101174453

Safety edge

Vers l'article