SE-P70
- Les encrassements et l"humidité dans le profil sont compensés par l’ajustement dynamique
- Insensible aux influences environnementales
- hauteur d'environ 70 mm, y compris le profilé en aluminium
Désignation produit: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
Sans | Profilé non revêtu |
C | Profilé plastifié |
(2) | |
Sans | Matériel: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Matériel: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Longueur 1250 mm |
2500 | Longueur 2500 mm |
5000 | Longueur 5000 mm (seulement pour profilé non-revêtu) |
10000 | Longueur 10000 mm (seulement pour profilé non-revêtu) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
Composants du système
profil aluminium
SE-AL20-1250 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ
- Profil aluminium sans bord latéral
- pour Profil caoutchouc SE-P70
SE-AL20-2500 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ
- Profil aluminium sans bord latéral
- pour Profil caoutchouc SE-P70
SE-AL22-1250 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ
- Profil aluminium avec bord latéral
- pour Profil caoutchouc SE-P70
SE-AL22-2500 PROFIL ALUMINIUM EMBALLÉ
- Profil aluminium avec bord latéral
- pour Profil caoutchouc SE-P70