SEP01.4

SEP01.4

  • REMARQUE: disponible jusqu'au 2015.12.31 (remplacé par: -)
  • Boîtier métallique avec dôme pour dispositif de commande d'arrêt d'urgence
  • avec couvercle amovible en aluminium au fond et à l'arrière
  • Montage mural ou sur console
Désignation produit:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Archives

SEP01.4.2.0.22/95

Numéro d'article 101022771

Two-hand control panel