SEP09.0.3.0.22/95
SEP09.0.3.0.22/95
- 2 boutons de commande noirs Ø 42 mm
- Boîtier en aluminium
- avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
- pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SEP09.0.3.0.22/95 |
Référence d’article (n° de commande) |
101022851 |
EAN (European Article Number) |
4250116203253 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Matériau de la plaque de fermeture |
Aluminium |
Couleur du boîtier |
RAL 7004 |
Poids brut |
3 500 g |
Données générales - Caractéristiques
Kit possible |
Oui |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
2 |
Nombre de boutons de commande |
2 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, max. |
1,5 mm² |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
155 mm |
Hauteur |
160 mm |
Profondeur |
150 mm |
Longeur x Largeur x Hauteur |
Boutons de commande diamètre: 42 mm |
remarque |
Par boîtier |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP54 |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
440 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
250 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
8 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
5 A |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Remarque (en général) |
Option: actionneurs avec faible force d'actionnement chaque fois 1 contact NO/1 contact NF par élément de commutation |
Remarque (nombre d'interrupteurs d'arrêt d'urgence) |
Comprenant: EDP42SW; EF10.1; EF03.1 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 4/02/2023 19:10