SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Téléchargements
- asimon 3.x
- Le logiciel asimon est un outil utilisé pour la configuration et la mise en oeuvre des Contrôleurs de sécurité AS-Interface.
- Câble de transfert ASM-DC1
- Câble de configuration ASM-KC1
- Téléchargement logiciel
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SET ASM-SWP |
Référence d’article (n° de commande) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-14-31-13 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000757 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000757 |
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i |
0.3 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
ASM pack de démarrage: logiciel de configuration et de diagnostic avec documentation en ligne sur CD-ROM, câbles de configuration et de téléchargement |
Remarque
Remarque (en général) |
Pour relier les différents esclaves AS-Interface SaW, une bibliothèque de symboles, triée selon les modules, ainsi que des blocs logiques sont implémentés dans le contrôleur de sécurité. Pour configurer l'application de sécurité, la fonction sélectionnée est ouverte par Drag & Drop, paramétrée et attribuée aux circuits de validation appropriés du contrôleur de sécurité. Ensuite, l'application de sécurité peut être testée avec le réseau AS-Interface est les esclaves AS-Interface raccordés et vérifiée et surveillée par ordinateur. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans asimon: 1. Configuration des différents composants de sécurité 2. Sélection du type de réarmement 3. Configuration des fonctions logiques (ET, OU, RS Flip-Flops) 4. Configuration du contrôle des contacteurs (boucle de retour) 5. Sélection du mode opératoire des sorties de sécurité 6. Sélection des composants système 7. Impression d'un protocole de configuration 8. Asimon peut être utilisé aussi bien en ligne que hors ligne, pendant le développement et le planning du projet. Les fichiers de configuration asimon peuvent être sauvegardés et chargés selon les besoins. |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 10:37