SH-440-ER-02

Numéro d'article: 103026833

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SH-440-ER-02

Référence d’article (n° de commande)

103026833

EAN (European Article Number)

4030661517131

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Polycarbonate

Matériau des bouchons

V4A

Poids brut

3 100 g

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Connecteur de raccordement

Presse-étoupe intégrée

Raccordement connecteur, récepteur

Connecteur intégré M12, 8 pôles

Raccordement connecteur, émetteur

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Données mécaniques - Dimensions

Hauteur, min.

500 mm

Hauteur, max.

890 mm

Diamètre tube de protection

50 mm

Diamètre bouchons

60 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP69

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 11:29