SHGV-SR/BL
Numéro d'article:
101160194
SHGV-SR/BL
Numéro d'article:
101160194
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- bleu
- Tête de clé colorie
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SHGV-SR/BL |
Référence d’article (n° de commande) |
101160194 |
EAN (European Article Number) |
4030661486352 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Note: Les deux parties de l'anneau de la clef peuvent être collées à la clé au moyen d'une colle cyanoacrylate courante pour plastiques techniques. Veuillez respecter et observer les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant de la colle! |
Caractéristiques globales
Couleur de la série de clefs (tête de clef) |
bleu |
Poids brut |
20 g |
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type) |
Emballage (unité de 5 pièces) |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 4/02/2023 18:37