SIGNALDRAHT KPL 35 M AUF ROLLE ABGEL.
Numéro d'article:
101159258
SIGNALDRAHT KPL 35 M AUF ROLLE ABGEL.
Numéro d'article:
101159258
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SIGNALDRAHT KPL 35 M AUF ROLLE ABGEL. |
Référence d’article (n° de commande) |
101159258 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
35-01-02-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001471 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
300 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
350 mm |
Largeur |
350 mm |
Profondeur |
35 mm |
Longueur du câble |
35 m |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/01/2023 07:02