SLB440-ER-1-LST-H-EH
SLB440-ER-1-LST-H-EH
- Forme compacte Avec module de surveillance intégré
- Portée élevée 75 m (réserve jusqu'à 90 m)
- Sorties de sécurité OSSD jusqu'à PLe
- Démarrage automatique ou redémarrage manuel
- Boîtier métallique robuste avec connecteur M12 ou câble
- Version avec chauffage pour applications extérieures jusqu'à –30 °C
- Outil de réglage et indication de diagnostic
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SLB440-ER-1-LST-H-EH |
Référence d’article (n° de commande) |
103015497 |
EAN (European Article Number) |
4030661503608 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Poids brut |
310 g |
Temps de réaction, max. |
22 ms |
Temps de réaction, min. |
7 ms |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Codage de rayon existant |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de rayons lumineux |
1 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
4 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
100 mm |
Portée, champ de protection, min. |
300 mm |
Portée, champ de protection, max. |
75 000 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur multibroches M12 |
Raccordement connecteur, récepteur |
Câble avec connecteur M12, 5 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Câble avec connecteur M12, 4 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
33 mm |
Largeur |
27,8 mm |
Hauteur |
111 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Température de stockage et de transport, min. |
-30 °C |
Température de stockage et de transport, max. |
+70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur, max. |
45 W |
Consommation électrique de l'émetteur, max. |
45 W |
Longueur du câble, max. |
100 m |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,2 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat CE avec examen de type
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 7/06/2023 07:59